パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRX) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DAC60502 の特徴
- 16 ビット性能:1LSB INL および DNL (最大値)
- 低グリッチ電力:4nV-s
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- バッファ付き出力範囲:5V、2.5V、1.25V
- 低消費電力:5.5V で 1mA/チャネル
- 5ppm/℃ (最大値)、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
- シリアル・インターフェイスをピンで選択可能
- 3 線式、SPI 互換 (最高 50MHz)
- 2 線式、I2C 互換
- パワー・オン・リセット:ゼロ・スケールまたは中間スケール
- VDD = 5.5V で 1.62V VIH
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:小型の 10 ピン WSON
DAC60502 に関する概要
16 ビット DAC80502、14 ビット DAC70502、12 ビット DAC60502 (DACx0502) デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) は、電圧出力を備えた高精度低消費電力デバイスです。
DACx0502 は 1 LSB 未満の直線性誤差を実現しています。高精度でありかつパッケージが小型であるため、DACx0502 はゲインおよびオフセット較正、電流または電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。これらのデバイスは、2.5V、5ppm/℃の内部基準電圧を内蔵しており、フルスケール出力電圧範囲を 1.25V、2.5V、5V のいずれかに選択できます。DACx0502 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、RSTSEL ピンのステータスに応じて DAC 出力がゼロ・スケールまたは中間スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそのスケールにとどまるように確実に制御されます。
DACx0502 のデジタル・インターフェイスは、SPI2C ピンを使用して SPI または I2C モードに構成できます。SPI モードの場合、DACx0502 は最高 50MHz のクロック・レートで動作する汎用 3 線式シリアル・インターフェイスを使用します。I2C モードの場合、DACx0502 は Standard (100kbps)、Fast (400kbps)、Fast+ (1.0Mbps) モードで動作します。