パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC60504 の特徴
- 性能
- INL:16ビット分解能で最大値±1LSB
- TUE:FSR最大値の±0.1%
- 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
- 初期精度: ±5mV (最大値)
- 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値)
- 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
- 柔軟な出力構成
- ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
- ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
- 広い動作範囲
- 電源: 2.7V~5.5V
- 温度: -40℃~125℃
- 50MHz、SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 4線式モード、1.7V~5.5V動作
- デイジー・チェーン動作
- CRCエラー・チェック
- 低消費電力: 5.5Vで0.7mA/チャネル
- 小型のパッケージ: 3mm×3mm、16ピンのWQFN
DAC60504 に関する概要
DAC80504、DAC70504、DAC60504 (DACx0504) は、16、14、12 ビット分解能の低消費電力、4 チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx0504には、低ドリフト、2.5Vの内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧が不要になります。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は 1.25V (ゲイン = ½)、2.5V (ゲイン = 1)、または 5V (ゲイン = 2) です。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、単調性が規定されており、±1LSB INL の高い線形性を実現します。
DACx0504との通信は、4線式のシリアル・インターフェイスで行われ、最大50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0504の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。
DACx0504 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DAC をパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまで DAC 出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。これらのデバイスの消費電流は 5.5V 時に 0.7mA/チャネルと低いため、バッテリ動作の機器に適した選択肢です。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は 15µA に低下します。
DACx0504 は -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、小型の 3mm×3mm QFN パッケージで供給されます。