パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DAC7311 の特徴
- 相対精度:
- 0.25LSB INL (DAC5311:8 ビット)
- 0.5LSB INL (DAC6311:10 ビット)
- 1LSB INL (DAC7311:12 ビット)
- マイクロパワー動作:80µA (2.0V 時)
- パワーダウン:5V で 0.5µA、2.0V で 0.1µA
- 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
- ゼロ・スケールへのパワーオン・リセット
- ストレート・バイナリ・データ・フォーマット
- シュミット・トリガ入力を持つ低消費電力シリアル・インターフェイス:最高 50MHz
- レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
- SYNC 割り込み機能
- 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
- 小型の 6 ピン SC70 パッケージで供給されるピン互換のファミリ
DAC7311 に関する概要
8 ビット DAC5311、10 ビット DAC6311、12 ビット DAC7311 (DACx311) は、低消費電力、シングル・チャネルの電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。通常動作時の消費電力が低いため (5V で 0.55mW、パワーダウン・モードでは 2.5µW に低下)、DACx311 は携帯型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
これらのデバイスは設計上単調で、優れた直線性を備えており、不要なコード間過渡電圧が最小限に抑えられているうえに、ピン互換のファミリ内で簡単にアップグレードできます。すべてのデバイスは、最高 50MHz のクロック・レートで動作する汎用 3 ワイヤ・シリアル・インターフェイスにより、SPI、QSPI、Microwire の規格、およびデジタル・シグナル・プロセッサ (DSP) との接続に対応しています。
すべてのデバイスは、出力範囲を設定するための基準電圧として外部電源を使用しています。このデバイスにはパワーオン・リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC 出力が 0V で起動され、デバイスへの有効な書き込みが発生するまで 0V に維持されます。DACx311 には、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、パワーダウン・モードではデバイスの消費電流を 2.0V で 0.1µA にまで低減できます。
これらのデバイスは DAC8311 および DAC8411 とピン互換であり、8 ビット、10 ビット、12 ビットの分解能から 14 ビット、16 ビットの分解能に簡単にアップグレードできます。すべてのデバイスは小型の 6 ピン SC70 (SOT) パッケージで供給されます。このパッケージは、ファミリ内でピン互換および機能互換の柔軟なドロップイン DAC を提供し、拡張温度範囲 -40℃~+125℃で動作します