DAC7664
- Low Glitch: 1nV-s (typ)
- Low Power: 18mW
- Unipolar or Bipolar Operation
- Settling Time: 12µs to 0.003%
- 16-Bit Linearity and Monotonicity:
–40°C to +85°C - Programmable Reset to Mid-Scale or Zero-Scale
- Data Readback
- Double-Buffered Data Inputs
- Internal Bandgap Voltage Reference
- Power-On Reset
- 3V to 5V Logic Interface
- APPLICATIONS
- Process Control
- Closed-Loop Servo Control
- Motor Control
- Data Acquisition Systems
- DAC-per-Pin Programmers
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7664 is a 16-bit, quad voltage output digital-to-analog converter (DAC) with 16-bit monotonic performance over the specified temperature range. It accepts 16-bit parallel input data, has double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of all DACs), and provides a readback mode of the internal input registers. Programmable asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 8000h or to a zero-scale of 0000h. The DAC7664 can operate from a single +5V supply or from +5V and 5V supplies.
Low power and small size per DAC make the DAC7664 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo control. The DAC7664 is available in an LQFP-64 package and is specified for operation over the 40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC7664: 16-Bit, Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter データシート | 2004年 3月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点