16-pin (DW) package image

DAC7715UB アクティブ

クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DAC81404RHBT アクティブ 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC7715UB/1K アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

DAC7715 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

DAC7715 の特徴

  • LOW POWER: 250mW (max)
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
    –40°C to +85°C
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  • SMALL SO-16 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL
    • ATE PIN ELECTRONICS
    • CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
    • MOTOR CONTROL
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • DAC-PER-PIN PROGRAMMERS

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102

DAC7715 に関する概要

The DAC7715 is a quad, serial input, 12-bit, voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonic performance over the –40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (800H) or zero-scale (000H), selectable via the RESETSEL pin. The individual DAC inputs are double buffered to allow for simultaneous update of all DAC outputs. The device can be powered from a single +15V supply or from dual +15V and –15V supplies.

Low power and small size makes the DAC7715 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in a SO-16 package and is guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC7715UB/1K アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら