パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC7750 の特徴
- 電流出力力オプション:
- 0mA~24mA
- 4mA~20mA
- 0mA~20mA
- 総合未調整誤差(TUE):±0.1% FSR (標準値)
- DNL:±1 LSB (最大値)
- 最大ループ・コンプライアンス電圧:AVDD – 2V
- 内部 5V 基準電圧:10ppm/℃ (最大値)
- 4.6V 電源出力を内蔵
- CRCフレーム・エラー・チェック
- ウォッチドッグ・タイマ
- サーマル・アラーム
- 断線アラーム
- 出力電流を監視する端子
- オンチップのフォルト・アラーム
- オフセットおよびゲインのユーザー較正
- 広い温度範囲:–40℃~+125℃
- パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP
DAC7750 に関する概要
DAC7750 および DAC8750 (DACx750) は、低コスト、高精度の完全統合型 12 ビットおよび 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20 mA、または 0 mA~24mA の範囲の電流出力としてプログラムできます。DACx750 は、SPI フレームの CRC エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ、断線検出、コンプライアンス電圧、サーマル・アラームなどの信頼性機能を備えています。さらに、内部の高精度抵抗にアクセスすることにより、出力電流を監視できます。
これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT はディセーブルで Hi-Z 状態) になるように設計されています。CLR ピンは、出力が有効な場合に、電流出力を範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、10V ~ 36V の電源電圧で動作します。