DAC811
- SINGLE INTEGRATED CIRCUIT CHIP
- MICROCOMPUTER INTERFACE: DOUBLE-BUFFERED LATCH
- VOLTAGE OUTPUT: ±10V, ±5V, +10V
- MONOTONICITY GUARANTEED OVER TEMPERATURE
- ±1/2LSB MAXIMUM NONLINEARITY OVER TEMPERATURE
- GUARANTEED SPECIFICATIONS AT ±12V AND ±15V SUPPLIES
- TTL/5V CMOS-COMPATIBLE LOGIC INPUTS
The DAC811 is a complete, single-chip integrated-circuit, microprocessor-compatible, 12-bit digital-to-analog converter. The chip combines a precision voltage reference, microcomputer interface logic, and double-buffered latch, in a 12-bit D/A converter with a voltage output amplifier. Fast current switches and a laser-trimmed thin-film resistor network provide a highly accurate and fast D/A converter.
Microcomputer interfacing is facilitated by a double-buffered latch. The input latch is divided into three 4-bit nibbles to permit interfacing to 4-, 8-, 12-, or 16-bit buses and to handle right-or left-justified data. The 12-bit data in the input latches is transferred to the D/A latch to hold the output value.
Input gating logic is designed so that loading the last nibble or byte of data can be accomplished simultaneously with the transfer of data (previously stored in adjacent latches) from adjacent input latches to the D/A latch. This feature avoids spurious analog output values while using an interface technique that saves computer instructions.
The DAC811 is laser trimmed at the wafer level and is specified to ±1/4LSB maximum linearity error (B, K, and S grades) at 25°C and °1/2LSB maximum over the temperature range. All grades are guaranteed monotonic over the specification temperature range.
The DAC811 is available in six performance grades and three package types. DAC811J and K are specified over the temperature ranges of 0°C to +70°C; DAC811A and B are specified over 25°C to +85°C; DAC811R and S are specified over 55°C to +125°C. DAC811J and K are packaged in a reliable 28-pin plastic DIP or plastic SO package, while DAC811A and B are available in a 28-pin 0.6" wide dual-inline hermetically sealed ceramic side-brazed package (H package).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Microprocessor-Compatible 12-Bit Digital-to-Analog Converter データシート | 2000年 9月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP_SB (JD) | 28 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点