パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DAC81404 の特徴
- 性能:
- 16 ビット分解能で単調性を規定
- INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
- TUE:±0.05% FSR (最大値)
- 出力バッファを内蔵
- フルスケール出力電圧:±5V、±10V、±20V、5V、10V、20V、40V
- 高い駆動能力:±15mA
- チャネルごとのセンス・ピン
- 2.5V 高精度基準電圧を内蔵
- 初期精度:±2.5mV 以下
- 低ドリフト:10ppm/℃以下
- 高信頼性機能:
- CRC エラー・チェック
- 短絡制限
- 障害ピン
- 50MHz、SPI 互換のシリアル・インターフェイス
- 4 線式モード、1.7V~5.5V での動作
- リードバックおよびデイジーチェーン動作
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン QFN
DAC81404 に関する概要
16 ビット DAC81404 と 12 ビット DAC61404 ( DACx1404) はピン互換、クワッド・チャネル、バッファ付き、高電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。これらのデバイスには、低ドリフトの 2.5V 内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧は不要です。これらのデバイスは単調性が規定され、±1LSB INL の高い直線性を実現しています。また、これらのデバイスは、IR 降下を防止し最大 ±12V のグランド・バウンスを検出するためにチャネルごとのセンス・ピンを実装しています。
出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールの双極性出力電圧の ±20V、±10V、±5V、およびフルスケール単極性出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。統合された DAC 出力バッファは最大 15mA をシンクまたはソースできるため、追加のオペアンプの必要性が低下します。
DACx1404 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスが動作用に正しく構成されるまで、出力はこのモードに維持されます。これらのデバイスは、CRC エラー・チェック、短絡保護、サーマル・アラームなどの追加の信頼性機能を備えています。
本デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする 4 線式のシリアル・インターフェイスにより行われます。