10-pin (DGS) package image

DAC8163SDGSR アクティブ

温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、14 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8163SDGST アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

DAC8163 の特徴

  • Relative Accuracy:
    • DAC756x (12-Bit): 0.3 LSB INL
    • DAC816x (14-Bit): 1 LSB INL
    • DAC856x (16-Bit): 4 LSB INL
  • Glitch Impulse: 0.1 nV-s
  • Bidirectional Reference: Input or 2.5-V Output
    • Output Disabled by Default
    • ±5-mV Initial Accuracy (Max)
    • 4-ppm°C Temperature Drift (Typ)
    • 10-ppm/°C Temperature Drift (Max)
    • 20-mA Sink and Source Capability
  • Power-On Reset to Zero Scale or Mid-Scale
  • Low-Power: 4 mW (Typ, 5-V AVDD, Including Internal Reference Current)
  • Wide Power-Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • 50-MHz SPI With Schmitt-Triggered Inputs
  • LDAC and CLR Functions
  • Output Buffer With Rail-to-Rail Operation
  • Packages: WSON-10 (3 mm × 3 mm), VSSOP-10
  • Temperature Range: –40°C to 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC8163 に関する概要

The DAC756x, DAC816x, and DAC856x devices are low-power, voltage-output, dual-channel, 16-, 14-, and 12-bit digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices include a 2.5-V, 4-ppm/°C internal reference, giving a full-scale output voltage range of 2.5 V or 5 V. The internal reference has an initial accuracy of ±5 mV and can source or sink up to 20 mA at the VREFIN/VREFOUT pin.

These devices are monotonic, providing excellent linearity and minimizing undesired code-to-code transient voltages (glitch). They use a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The interface is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces. The DACxx62 devices incorporate a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up and remains at zero scale until a valid code is written to the device, whereas the DACxx63 devices similarly power up at mid-scale. These devices contain a power-down feature that reduces current consumption to typically 550 nA at 5 V. The low power consumption, internal reference, and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.

The DACxx62 devices are drop-in and function-compatible with each other, as are the DACxx63 devices. The entire family is available in MSOP-10 and SON-10 packages.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8163SDGST アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら