56-pin (RTQ) package image

DAC8728SRTQT アクティブ

8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、パラレル入力 D/A コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8728SRTQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RTQ) | 56
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

DAC8728 の特徴

  • Bipolar Output: ±3V, up to ±16.5V
  • Unipolar Output: 0V to +33V
  • 16-Bit Resolution
  • Low Power: 13.5mW/Ch
  • Relative Accuracy: 4 LSB Max
  • Flexible User Calibration
  • Low Zero/Full-Scale Error
    • Before User Calibration: ±10 LSB Max
    • After User Calibration: ±1 LSB
  • Low Glitch: 4nV-s
  • Settling Time: 15µs
  • Channel Monitor Output
  • Programmable Gain: x4, x6
  • Programmable Offset
  • 16-Bit Parallel Interface: 50MHz (Write Operation)
  • Packages: QFN-56 (8mm x 8mm), TQFP-64 (10mm x 10mm)
  • APPLICATIONS
    • Automatic Test Equipment
    • PLC and Industrial Process Control
    • Communications

DAC8728 に関する概要

The DAC8728 is a low-power, octal, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). With a 5V reference, the output can either be a bipolar ±15V voltage when operating from a dual ±15.5V (or higher) power supply, or a unipolar 0V to +30V voltage when operating from a +30.5V power supply. With a 5.5V reference, the output can either be a ±16.5V for a dual ±17V (or higher) power supply, or a unipolar 0V to +33V voltage when operating from a +33.5V (or higher) power supply. This DAC provides low-power operation, good linearity, and low glitch over the specified temperature range of –40°C to +105°C. This device is trimmed in manufacturing and has very low zero and full-scale error. In addition, user calibration can be performed to achieve ±1 LSB bipolar zero/full-scale error for a bipolar supply, or ±1 LSB zero-code/full-scale error for a unipolar supply over the entire signal chain. The output range can be offset by using the DAC Offset Register.

The DAC8728 features a standard, high-speed, 16-bit parallel interface that operates at up to 50MHz and is 1.8V, 3V, and 5V logic compatible, to communicate with a DSP or microprocessor. The eight DACs and the auxiliary registers are addressed with five address lines. The device features double-buffered interface logic. An asynchronous load input (LDAC) transfers data from the DAC data register to the DAC latch. The asynchronous CLR input sets the output of all eight DACs to AGND. The VMON pin is a monitor output that connects to the individual analog outputs, the offset DAC, and the reference buffer outputs through a multiplexer (mux).

The DAC8728 is pin-to-pin compatible with the DAC8228 (14-bit) and the DAC7728 (12-bit).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8728SRTQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら