28-pin (PW) package image

DAC902E アクティブ

12 ビット、165MSPS D/A コンバータ (DAC)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC902E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

DAC902 の特徴

  • SINGLE +5V OR +3V OPERATION
  • HIGH SFDR: 5MHz Output at 100MSPS: 67dBc
  • LOW GLITCH: 3pV-s
  • LOW POWER: 170mW at +5V
  • INTERNAL REFERENCE:
         Optional Ext. Reference
         Adjustable Full-Scale Range
         Multiplying Option
  • APPLICATIONS
    • COMMUNICATION TRANSMIT CHANNELS:
           WLL, Cellular Base Station
           Digital Microwave Links
           Cable Modems
    • WAVEFORM GENERATION:
           Direct Digital Synthesis (DDS)
           Arbitrary Waveform Generation (ARB)
    • MEDICAL/ULTRASOUND
    • HIGH-SPEED INSTRUMENTATION AND CONTROL
    • VIDEO, DIGITAL TV

DAC902 に関する概要

The DAC902 is a high-speed, Digital-to-Analog Converter (DAC) offering a 12-bit resolution option within the SpeedPlus Family of high-performance converters. Featuring pin compatibility among family members, the DAC908, DAC900, and DAC904 provide a component selection option to an 8-, 10-, and 14-bit resolution, respectively. All models within this family of DACs support update rates in excess of 165MSPS with excellent dynamic performance, and are especially suited to fulfill the demands of a variety of applications.

The advanced segmentation architecture of the DAC902 is optimized to provide a high Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) for single-tone, as well as for multi-tone signals—essential when used for the transmit signal path of communication systems.

The DAC902 has a high impedance (200k) current output with a nominal range of 20mA and an output compliance of up to 1.25V. The differential outputs allow for both a differential or single-ended analog signal interface. The close matching of the current outputs ensures superior dynamic performance in the differential configuration, which can be implemented with a transformer.

Utilizing a small geometry CMOS process, the monolithic DAC902 can be operated on a wide, single-supply range of +2.7V to +5.5V. Its low power consumption allows for use in portable and battery-operated systems. Further optimization can be realized by lowering the output current with the adjustable full-scale option.

For noncontinuous operation of the DAC902, a power-down mode results in only 45mW of standby power.

The DAC902 comes with an integrated 1.24V bandgap reference and edge-triggered input latches, offering a complete converter solution. Both +3V and +5V CMOS logic families can be interfaced to the DAC902.

The reference structure of the DAC902 allows for additional flexibility by utilizing the on-chip reference, or applying an external reference. The full-scale output current can be adjusted over a span of 2mA to 20mA, with one external resistor, while maintaining the specified dynamic performance.

The DAC902 is available in the SO-28 and TSSOP-28 packages.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC902E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら