DRV81620-Q1
-
アナログ電源電圧:3V~40V
-
クランク機能:最小 3V
-
LV124 規格をサポート
-
-
デジタル電源電圧:3V~5.5V
-
3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
-
-
ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 44V
-
ソース グランド間の最大クランプ電圧:-19V
- RDS(ON):12V、25℃時の代表値 630mΩ
- 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 330mA
- マッピング機能を備えた 2 個の並列入力
- リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動
- nSLEEP および IN ピンの使用
- 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
- ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
- 2W/5W ランプや他の容量性負荷向け
- 低消費電流のスリープ モード
- 6.5µA 未満 (nSLEEP ピン使用時)
- 制御および診断用の 16 ビット SPI インターフェイス
- デイジー チェーン機能
- 8 ビット SPI デバイスと互換
- 各種保護機能をサポート -
- 逆極性バッテリ保護
- グランドおよびバッテリ短絡保護
- 低電圧条件での安定した動作
- 過電流ラッチオフ
- 過熱警告
- サーマル シャットダウン ラッチオフ
- 過電圧保護
- バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護
- 静電気放電 (ESD) 保護
- 各種診断機能をサポート -
- SPI レジスタを介した診断情報
- オン状態での過負荷検出
- オンおよびオフ状態でのオープン負荷検出
- 入力および出力ステータス モニタ
DRV81620-Q1 は 8 チャネルのローサイドおよびハイサイド スイッチで、保護および診断機能が内蔵されています。車載用および産業用アプリケーションのリレー、LED、ランプ、モーターを制御するように設計されています。
本デバイスの制御と診断だけでなく、負荷の制御と診断のために、デイジー チェーン機能付きの SPI (Serial Peripheral Interface) を利用しています。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接制御できます。本デバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。内蔵の PWM ジェネレータは LED を駆動でき、電球の突入モードは大きな静電容量で負荷を駆動できます。
DRV81620-Q1 は、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81620-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV81620-Q1 : 車載用リレー、LED、ライティング、モーター制御用の 8 チャネルの構成可能なローサイドおよびハイサイド ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 26日 |
ホワイト・ペーパー | Software-Defined Vehicles Shift the Future of Automotive Electronics Into Gear (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV81xxx-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV81620-Q1EVM — DRV81620-Q1 評価基板
DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。