8-pin (DDA) package image

DRV8251ADDAR アクティブ

電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、50V、4.1A の H ブリッジ・モーター・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV8251A の特徴

  • N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ

  • 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
  • RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)

    • DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント

    • DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント

    • DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー

    • DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント

    • DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー

  • 高い出力電流能力: 4.1A ピーク
  • PWM 制御インターフェイス
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
  • ストール検出および電流レギュレーションのための IPROPI 電流検出機能を内蔵
  • 低消費電力のスリープ・モード
    • VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
  • 小さなパッケージと占有面積
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)

DRV8251A に関する概要

DRV8251A デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出フィードバック、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。

IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部電圧リファレンス・ピン (VREF) は、マイクロコントローラからの相互作用なしに、起動および停止時の電流レギュレーション・スレッショルドを決定します。

低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。

DRV8251A は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら