24-pin (RGE) package image

DRV8424PRGER アクティブ

電流センシング機能内蔵、35V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV8424E の特徴

  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 内蔵型の電流検出機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューン、ファーストおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 低い RDS(ON)
    • DRV8424E/P:24V、25℃で 330mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:24V、25℃で 550mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8424E/P:4A ピーク(ブラシ付き)、2.5A フルスケール(ステッピング)
    • DRV8425E/P:3.2A ピーク(ブラシ付き)、 2A フルスケール(ステッピング)

    以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8424E に関する概要

DRV8424E/P、DRV8425E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。

DRV8424E/P は、最大 2.5A のフルスケール・モータまたは最大 4A のピークを持つブラシ付きモータを搭載したステッピング・モータを駆動できます。DRV8425E/P は、最大 2A のフルスケール・モータまたは最大 3.2A のピーク (PCB 設計に依存) を持つブラシ付きモータを駆動できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら