パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DRV8428 の特徴
- PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
- 電流検出機能を搭載
- 検出抵抗が不要
- ±6% のフルスケール電流精度
- スマート・チューン・ディケイ・テクノロジおよびミックス・ディケイ・オプション
- 動作電源電圧範囲:4.2V~33V
- RDS(ON)24V、25℃で 1500mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力:1.7A ピーク、1A フルスケール、0.7A RMS
- 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
- 7µs、16µs、32µs
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流スリープ・モード (2µA)
- 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
- 小型パッケージと小占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (EN/nFAULT)
DRV8428 に関する概要
DRV8428 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8428 は最大 1A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。
本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、ミックス・ディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。
シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。このデバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでの範囲で、各種のステップ・モードに構成可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用の nSLEEP ピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。電源の低電圧、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、EN/nFAULT ピンで通知されます。