DRV8821
- Dual PWM Microstepping Motor Driver
- Built-In Microstepping Indexers
- Up to 1.5-A Current Per Winding
- Three-Bit Winding Current Control
Allows up to Eight Current Levels - Low MOSFET On-Resistance
- Selectable Slow or Mixed Decay Modes
- 8-V to 32-V Operating Supply Voltage Range
- Internal Charge Pump for Gate Drive
- Built-in 3.3-V Reference
- Simple Step/Direction Interface
- Fully Protected Against Undervoltage,
Overtemperature, and Overcurrent - Thermally-Enhanced Surface Mount Package
The DRV8821 provides a dual microstepping-capable stepper motor controller/driver solution for printers, scanners, and other office automation equipment applications.
Two independent stepper motor driver circuits include four H-bridge drivers and microstepping-capable indexer logic. Each of the motor driver blocks employ N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor windings.
A simple step/direction interface allows easy interfacing to controller circuits. Pins allow configuration of the motor in full-step, half-step, quarter-step, or eighth step modes, and the selection of slow or mixed decay modes.
Internal shutdown functions are provided for over current protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature.
The DRV8821 is packaged in a 48-pin HTSSOP package (Eco-friendly : RoHS & no Sb/Br).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8821 Dual Stepper Motor Controller and Driver データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2016年 1月 6日 | ||
アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
アプリケーション・ノート | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Intelligent Stepper Motor Driver (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV8821-23 EVM GUI (Rev. A) | 2017年 4月 26日 | ||||
その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Motor Driver Current Ratings | 2012年 2月 6日 | ||||
セレクション・ガイド | モーター・ドライバ DRV88xx ファミリー | 2010年 11月 19日 | ||||
アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8821EVM — DRV8821 評価モジュール
The DRV8821 is a dual stepper motor controller evaluation module includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。