DRV8828

アクティブ

32 レベルの電流安定化機能内蔵、47V、3A、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 3.6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 650 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 3.6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 650 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • シングルHブリッジ電流制御モータ・ドライバ
    • バイポーラ・ステッピング・モータの1つの巻線、 または1つのDCモータを駆動可能
    • 5ビットの巻線電流制御により最大32の電流レ ベルを設定可能
    • 低MOSFETオン抵抗
  • 最大駆動電流:3A(24V、25°C)
  • 内蔵3.3Vリファレンス出力
  • パラレル・デジタル制御インターフェイス
  • 動作電源電圧範囲:8V ~ 45V
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • アプリケーション
    • ATM
    • 貨幣処理機
    • 防犯カメラ
    • プリンタ
    • スキャナ
    • OA機器
    • ゲーム機
    • FA機器
    • ロボット

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

  • シングルHブリッジ電流制御モータ・ドライバ
    • バイポーラ・ステッピング・モータの1つの巻線、 または1つのDCモータを駆動可能
    • 5ビットの巻線電流制御により最大32の電流レ ベルを設定可能
    • 低MOSFETオン抵抗
  • 最大駆動電流:3A(24V、25°C)
  • 内蔵3.3Vリファレンス出力
  • パラレル・デジタル制御インターフェイス
  • 動作電源電圧範囲:8V ~ 45V
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • アプリケーション
    • ATM
    • 貨幣処理機
    • 防犯カメラ
    • プリンタ
    • スキャナ
    • OA機器
    • ゲーム機
    • FA機器
    • ロボット

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

DRV8828は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーション等、様々なモータ・ドライバ・ソリューションを提供しま す。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、バイポーラ・ステッピング・モータの1つの巻線、または1つのDCモータを駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで 構成され、フルHブリッジとしてモータ巻線を駆動します。DRV8828は、最大3Aの出力電流を供給できます(24V、25°Cで適切なヒートシンクを使用した場合)。

単純なパラレルインターフェイスにより、業界標準デバイスと互換性があります。また、減衰モードのプログラミングも可能です。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8828は、PowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

DRV8828は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーション等、様々なモータ・ドライバ・ソリューションを提供しま す。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、バイポーラ・ステッピング・モータの1つの巻線、または1つのDCモータを駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで 構成され、フルHブリッジとしてモータ巻線を駆動します。DRV8828は、最大3Aの出力電流を供給できます(24V、25°Cで適切なヒートシンクを使用した場合)。

単純なパラレルインターフェイスにより、業界標準デバイスと互換性があります。また、減衰モードのプログラミングも可能です。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8828は、PowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8870 アクティブ 電流安定化機能搭載、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ The DRV8870 provides better thermal efficiency and a smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート H ブリッジ・モーター・コントローラ IC データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 4月 6日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
技術記事 Getting smart about tuning your stepper motor PDF | HTML 2018年 8月 23日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
その他の技術資料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
セレクション・ガイド モーター・ドライバ DRV88xx ファミリー 2010年 11月 19日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SLVC365 DRV8828-29 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8828 32 レベルの電流安定化機能内蔵、47V、3A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8829 32 レベルの電流安定化機能搭載、50V、5A、ハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8829EVM 評価モジュール、DRV8829 用
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ