DRV8829EVM
評価モジュール、DRV8829 用
DRV8829EVM
概要
The DRV8829 evaluation module consists of a two 5.0A, single H-bridge motor drivers with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 512 microsteps. With the DRV8829EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8829 motor driver in their specific application.
特長
- 5A Peak / 3.5A RMS Current Output per Bridge
- Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
- Low RDSON (200mR LS+HS)
- Cycle-by-Cycle Inrush Protection
- Brake and Coast Modes Supported
- Thermal and Short Circuit Protection
- All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
- Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control
- DRV8829 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8829EVM — 評価モジュール、DRV8829 用
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
SLVC365 — DRV8828-29 Software
SLVC365 — DRV8828-29 Software
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 11 9 2018
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc365 or www.ti.com/lit/xx/slvc365c/slvc365c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC365. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DRV8829EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | CPG006 DRV8828EVM, DRV8829EVM User's Guide | 2011年 6月 2日 |