DRV8840

アクティブ

電流レギュレーション機能と位相イネーブル制御機能搭載、45V、5A、H ブリッジ・モーター・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 200 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 200 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • シングル H ブリッジ電流制御モータ・ドライバ
  • 動作電源電圧範囲: 8.2V~45V
  • 5 ビットの電流制御により、最大 32 の電流レベルを使用可能
  • 低い MOSFET R DS(on)、代表値 0.4Ω (HS + LS)
  • 24V、T A = 25℃での駆動電流: 5A (最大値)
  • 3.3V 基準電圧出力を内蔵
  • パラレル・デジタル制御インターフェイス
  • 熱特性強化型の表面実装パッケージ
  • 保護機能:
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • フォルト状態出力ピン (nFAULT)
  • シングル H ブリッジ電流制御モータ・ドライバ
  • 動作電源電圧範囲: 8.2V~45V
  • 5 ビットの電流制御により、最大 32 の電流レベルを使用可能
  • 低い MOSFET R DS(on)、代表値 0.4Ω (HS + LS)
  • 24V、T A = 25℃での駆動電流: 5A (最大値)
  • 3.3V 基準電圧出力を内蔵
  • パラレル・デジタル制御インターフェイス
  • 熱特性強化型の表面実装パッケージ
  • 保護機能:
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • フォルト状態出力ピン (nFAULT)

DRV8840 は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーションのための統合型モータ・ドライバ・ソリューションを提供します。このデバイスには 1 つの H ブリッジ・ドライバがあり、1 つの DC モータを駆動することを意図しています。各出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET が搭載されています。DRV8840 は最大 5A のピーク電流または 3.5A の出力電流を供給できます (24V および 25℃ で適切なヒートシンクを使用)。

シンプルなパラレル・デジタル制御インターフェイスは、業界標準のデバイスと互換性があります。減衰モードは、ディセーブル時にモータをブレーキングないしは惰性回転させるようにプログラム可能です。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8840 は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給されます (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有)。

DRV8840 は、プリンタ、スキャナなど、自動化機器アプリケーションのための統合型モータ・ドライバ・ソリューションを提供します。このデバイスには 1 つの H ブリッジ・ドライバがあり、1 つの DC モータを駆動することを意図しています。各出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET が搭載されています。DRV8840 は最大 5A のピーク電流または 3.5A の出力電流を供給できます (24V および 25℃ で適切なヒートシンクを使用)。

シンプルなパラレル・デジタル制御インターフェイスは、業界標準のデバイスと互換性があります。減衰モードは、ディセーブル時にモータをブレーキングないしは惰性回転させるようにプログラム可能です。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8840 は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給されます (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8874 アクティブ 電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ モーター ドライバ DRV8874 reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8840 DC モータ・ドライバ IC データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
技術記事 Motor Drive Forum Top FAQs: Understanding current ratings PDF | HTML 2015年 7月 23日
技術記事 Motor Drive forum Top FAQs Part 2: How to estimate motor regeneration and VM pumpi PDF | HTML 2015年 7月 13日
ユーザー・ガイド CPG005_DRV88xx Evaluation Modules 2011年 4月 27日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8840EVM — 評価モジュール、DRV8840 用

The DRV8840 evaluation module consists of a 5.0A, single-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single brushed DC motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC362 Software: CPG005 - DRV88xx EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8840 電流レギュレーション機能と位相イネーブル制御機能搭載、45V、5A、H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8842 電流安定化機能搭載、47V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8842-EP PWM (パルス幅変調) 制御機能搭載、47V、5A、ブラシ付き DC モーター ドライバまたはハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ