DRV8842EVM

評価モジュール、DRV8842 用

DRV8842EVM

購入

概要

The DRV8842 evaluation module consists of a 5.0A, single H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive a single brushed DC motor or two solenoids. The on-board MSP430 MCU plus software & GUI provide the necessary signaling and control. With the DRV8842EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8842 motor driver in their specific application.

Please note that the DRV8842 can support both stepper and brushed motors, but this EVM only supports Brushed DC motors.

特長
  • 5A Peak / 3.5A RMS Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • PWM Control Interface
  • Low RDSON (200mR LS+HS
  • 32 Levels of On-Chip Current Regulation / Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8842 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8842 電流安定化機能搭載、47V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8842-EP PWM (パルス幅変調) 制御機能搭載、47V、5A、ブラシ付き DC モーター ドライバまたはハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8842EVM — 評価モジュール、DRV8842 用

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLVC362 — Software: CPG005 - DRV88xx EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC362 Software: CPG005 - DRV88xx EVM

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 13 7 2014
download Software: CPG005 - DRV88xx EVM (zip)  — 4034 K

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8840 電流レギュレーション機能と位相イネーブル制御機能搭載、45V、5A、H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8842 電流安定化機能搭載、47V、5A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8842-EP PWM (パルス幅変調) 制御機能搭載、47V、5A、ブラシ付き DC モーター ドライバまたはハーフ バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc362 or www.ti.com/lit/xx/slvc362b/slvc362b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC362. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SLVC342 — DRV88xx Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC342 DRV88xx Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 08 11 2018
download DRV88xx Software (zip)  — 13015 K

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価モジュール DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV8842EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017年 4月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ