DRV8814

アクティブ

突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • デュアルHブリッジ電流制御モータ・ドライバ
    • 2個のDCモータを駆動
    • ブレーキ・モード
    • 2ビットの巻線電流制御により最大4つの電流レベルを設定可能
    • 低MOSFETオン抵抗
  • 最大駆動電流:2.5A(24V、25°C)
  • 3.3V基準電圧出力を内蔵
  • 業界標準のパラレル・デジタル制御インターフェイス
  • 動作電源電圧範囲:8V~45V
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • デュアルHブリッジ電流制御モータ・ドライバ
    • 2個のDCモータを駆動
    • ブレーキ・モード
    • 2ビットの巻線電流制御により最大4つの電流レベルを設定可能
    • 低MOSFETオン抵抗
  • 最大駆動電流:2.5A(24V、25°C)
  • 3.3V基準電圧出力を内蔵
  • 業界標準のパラレル・デジタル制御インターフェイス
  • 動作電源電圧範囲:8V~45V
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ

DRV8814は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーションに対して、統合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。2つのHブリッジ・ドライバを搭載し、DCモータの駆動用に設計されています。それぞれの出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータを駆動します。DRV8814は、Hブリッジ毎に最大2.5Aピークまたは1.75A RMSの出力電流を供給できます(24V、25°Cで適切なヒートシンクを施した場合)。

単純なパラレル・デジタル制御インターフェイスにより、業界標準デバイスと互換性があります。減衰モードのプログラミングにより、モータのディスエーブル時にブレーキまたはコースト(惰走)を選択できます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8814は、サーマル・パッドであるPowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

DRV8814は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーションに対して、統合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。2つのHブリッジ・ドライバを搭載し、DCモータの駆動用に設計されています。それぞれの出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータを駆動します。DRV8814は、Hブリッジ毎に最大2.5Aピークまたは1.75A RMSの出力電流を供給できます(24V、25°Cで適切なヒートシンクを施した場合)。

単純なパラレル・デジタル制御インターフェイスにより、業界標準デバイスと互換性があります。減衰モードのプログラミングにより、モータのディスエーブル時にブレーキまたはコースト(惰走)を選択できます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8814は、サーマル・パッドであるPowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8424E アクティブ 電流センシング機能内蔵、35V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion.
DRV8434E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCモータ・ドライバIC データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2012年 3月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
ユーザー・ガイド DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017年 4月 27日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SLVC342 DRV88xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価モジュール DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用
シミュレーション・モデル

DRV8814 PSpice Transient Simulation (Rev. A)

SLVMCA2A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
回路図

DRV88xx Hardware (Rev. A)

SLVC583A.ZIP (721 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ