DRV8841EVM

評価モジュール、DRV8841 用

DRV8841EVM

購入

概要

The DRV8841 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a PWM control interface and a small number external components that can be used to drive either two brushed DC motors, a single bipolar stepper motor, or four solenoids. The on-board MSP430 MCU + software/GUI supports signaling and control and PWM speed control. With the DRV8841EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8841 motor driver in their specific application.

特長
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation / Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8841 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8841EVM — 評価モジュール、DRV8841 用

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

SLVC342 — DRV88xx Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC342 DRV88xx Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 08 11 2018
download DRV88xx Software (zip)  — 13015 K

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価モジュール DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV8841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017年 4月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ