DRV8813EVM
評価モジュール、DRV8813 用
DRV8813EVM
概要
The DRV8813 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 16 microsteps. With the DRV8813EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8813 motor driver in their specific application. Please note that a firmware load supporting up to 256usteps is also available upon request.
特長
- 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
- Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
- Low RDSON (400mR LS+HS)
- 4 Levels of On-Chip Current Regulation
- Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
- Thermal and Short Circuit Protection
- All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
- Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control
- DRV8813 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
ステッパ・モーター・ドライバ
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
SLVC342 — DRV88xx Software
SLVC342 — DRV88xx Software
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 08 11 2018
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2