DRV8802EVM
DRV8802 評価モジュール
DRV8802EVM
概要
The DRV8802 evaluation module consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors. The on-board MSP430 MCU plus software & GUI provide all the necessary signaling and control. With this EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8802 driving their specific motor.
特長
- 1.6A Peak / 1.1A RMS Current Output per Bridge
- Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
- Phase / Enable Control Interface
- Cycle-by-Cycle Inrush Protection
- Brake and Coast Support
- Thermal and Short Circuit Protection
- Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
- Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control
- DRV8802 Evaluation Module
- MCU Control Software Source Code
- Easy to Use GUI
- USB Cable
ステッパ・モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8802EVM — DRV8802 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
SLVC342 — DRV88xx Software
SLVC342 — DRV88xx Software
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 08 11 2018
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DRV8802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV88xx EVM GUI (Rev. C) | 2017年 4月 27日 |