DRV8860PW image

DRV8860PW 最終購入段階

シリアル制御機能搭載、38V、0.3A、オクタル、ローサイド・モーター・ドライバ

DRV8860PW は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DRV8932PPWPR アクティブ

電流センス機能搭載、35V、1A、クワッド、独立ハーフブリッジ ドライバ

DRV8955PPWPR アクティブ 電流センス機能搭載、50V、2.5A、クワッド、ハーフ・ブリッジ・ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8860PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

DRV8860 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

DRV8860 の特徴

  • 8-Channel Protected Low-side Driver
    • Eight NMOS FETs with Overcurrent Protection
    • Integrated Inductive Catch Diodes
    • Serial Interface
    • Open/Short Load Detection (DRV8860 only)
    • Configurable 100% Output Timing
    • Configurable PWM Duty Cycle
  • Continuous Current Driving Capability
    • 560 mA (Single Channel on) PW and PWP
    • 200 mA (8 Channels on) PW
    • 330 mA (8 Channels on) PWP
    • Support Parallel Configuration
  • 8 V to 38 V Supply Voltage Range
  • Input Digital Noise Filter for Noise Immunity
  • Internal Data Read Back Capability for Reliable
    Control
  • Protection and Diagnostic Features
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Open Load Detection (OL)
    • Overtemperature Shutdown (OTS)
    • Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Individual Channel Status Report
    • Fault Condition Alarm

DRV8860 に関する概要

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with overcurrent protection and open/shorted load detection. It has built-in diodes to clamp turn-off transients generated by inductive loads, and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.

The PWP package can supply up to 330 mA × 8 channel and The PW package can supply up to 200 mA × 8 channel continuous output current. A single channel can deliver up to 560 mA continuous output current.

A serial interface is provided to control the DRV8860 output drivers, configure internal setting register and read the fault status of each channel. DRV8860 devices can be daisy-chained together to use a single serial interface. Energizing-time and holding-PWM-Duty cycles are configurable through serial interface as well. These functions allow for cooler running than always-on solutions.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. DRV8860A does not include open load detection. Fault information for each channel can be read out through serial interface and indicated by an external fault pin.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8860PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら