パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DRV8871 の特徴
- Hブリッジ・モータ・ドライバ
- 1台のDCモータ、ステッピング・モータの1つの巻線、またはその他の負荷を駆動
- 6.5V~45Vの広い動作電圧範囲
- 標準値565mΩの直流オン抵抗(ハイサイドとローサイド)
- 3.6Aのピーク駆動電流
- PWM制御インターフェイス
- センス抵抗不要の電流レギュレーション
- 低消費電力のスリープ・モード
- 小さなパッケージと占有面積
- 8ピンHSOP: PowerPAD™
- 4.9 × 6 mm
- 保護機能を内蔵
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- 過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- エラーからの自動復旧
DRV8871 に関する概要
DRV8871デバイスは、プリンタ、家電機器、産業用機器、その他小型機械用のブラシ付きDCモータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのNチャネルMOSFETで構成され、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。
DRV8871デバイスには、高度な電流レギュレーション回路が搭載されており、アナログ基準電圧や、外付けのセンス抵抗を必要としません。この新たなソリューションは、標準の低コストで低消費電力の抵抗を使用して、電流スレッショルドを設定できます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時やストール時に、安定した電圧を維持するため必要なバルク容量も低減できます。
このデバイスは、低電圧(UVLO)、過電流(OCP)、過熱(TSD)などのフォルトや短絡から完全に保護されています。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。