パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV8876 の特徴
- N チャネル駆動 H
ブリッジ・モータ・ドライバ
- 1 つの双方向ブラシ付き DC モータを駆動
- 2 つの単方向ブラシ付き DC モータ
- その他の抵抗性および誘導性負荷
- 4.5V~37V の動作電源電圧範囲
- 高い出力電流能力
- DRV8876:3.5A ピーク
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- 比例電流出力 (IPROPI)
- 電流レギュレーション (IMODE) を選択可能
- サイクル単位または固定のオフ時間
- 入力制御モード (PMODE) を選択可能
- PH/EN および PWM H ブリッジ制御モード
- 独立したハーフブリッジ制御モード
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- スリープ・モードでの非常に低い消費電力
- VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
- 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
- 保護機能内蔵
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- フォルトからの自動復帰
- フォルト通知出力ピン (nFAULT)
DRV8876 に関する概要
DRV887x ファミリのデバイスは、広範囲なアプリケーションに適応可能なモータドライバです。このデバイスには N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。チャージ・ポンプは、ハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET および 100% デューティ・サイクルをサポートすることで、効率を向上させます。このデバイス・ファミリは、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、各種 RDS(on) のピン互換品を取りそろえています。
電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。さらに、このデバイスはモータの負荷電流に比例した出力電流を供給できます。この機能を使用して、モータのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、外部シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。
低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (TSD) を内蔵しています。フォルト条件は nFAULT で通知されます。