DRV8881EPWP image

DRV8881EPWP 最終購入段階

電流レギュレーション機能とスマート・チューニング機能搭載、45V、2A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ

DRV8881EPWP は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8434EPWPR アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ
DRV8436EPWPR アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、1.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8881EPWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

DRV8881 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

DRV8881 の特徴

  • Dual H-Bridge Motor Driver
    • Bipolar Stepper Motor Driver
    • Single or Dual Brushed-DC Motor Driver
  • 6.5- to 45-V Operating Supply Voltage Range
  • Two Control Interface Options
    • PHASE/ENABLE (DRV8881E)
    • PWM (DRV8881P)
  • Multiple Decay Modes to Support Any Motor
    • Smart tune (DRV8881E Only)
    • Mixed Decay
    • Slow Decay
    • Fast Decay
  • Adaptive Blanking Time for Smooth Motion
  • Parallel Mode Operation (DRV8881P Only)
  • Configurable Off-Time PWM Chopping
    • 10, 20, or 30 µs Off-Time
  • 3.3-V, 10-mA LDO Regulator
  • Low-Current Sleep Mode (28 µA)
  • Small Package and Footprint
    • 28 HTSSOP (PowerPAD)
    • 28 WQFN (PowerPAD)
  • Protection Features
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Charge Pump Undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Automatic OCP Retry
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Fault Condition Indication Pin (nFAULT)

DRV8881 に関する概要

The DRV8881 is a bipolar stepper or brushed-DC motor driver for industrial applications. The device output stage consists of two N-channel power MOSFET H-bridge drivers. The DRV8881 is capable of driving up to 2.5-A peak current or 1.4-A rms current per H-bridge (with proper PCB ground plane for thermal dissipation and at 24 V and TA = 25°C).

Smart tune automatically tunes motors for optimal current regulation performance and compensates for motor variation and aging effects. Smart tune is available on the DRV8881E. Additionally, slow, fast, and mixed decay modes are available.

The PH/EN (DRV8881E) or PWM (DRV8881P) pins provide a simple control interface. An internal sense amplifier allows for adjustable current control. A low-power sleep mode is provided for very-low quiescent current standby using a dedicated nSLEEP pin.

Internal protection functions are provided for undervoltage, charge pump faults, overcurrent, short-circuits, and overtemperature. Fault conditions are indicated by a nFAULT pin.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8881EPWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら