HD3SS3412A

アクティブ

4 チャネル、高性能差動スイッチ

製品詳細

Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 8000 Supply voltage (max) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 ESD HBM (typ) (kV) 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 8000 Supply voltage (max) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 ESD HBM (typ) (kV) 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • PCI Express Gen3やUSB 3.0などの各種インターフェイス規格に準拠し、最大12Gbpsで動作
  • 8GHzを超える広い-3dBの差動帯域幅
  • 優れた動特性(4GHz時)
    • クロストーク=-35dB
    • オフ・アイソレーション=-19dB
    • 挿入損失=-1.5dB
    • リターン・ロス=-11dB
  • 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
  • VDD動作範囲: 3.3V±10%
  • 小型の3.5mm×9.0mm、42ピンWQFNパッケージ
  • 共通の業界標準ピン配置
  • XAUIおよびSGMIIをサポート
  • PCI Express Gen3やUSB 3.0などの各種インターフェイス規格に準拠し、最大12Gbpsで動作
  • 8GHzを超える広い-3dBの差動帯域幅
  • 優れた動特性(4GHz時)
    • クロストーク=-35dB
    • オフ・アイソレーション=-19dB
    • 挿入損失=-1.5dB
    • リターン・ロス=-11dB
  • 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
  • VDD動作範囲: 3.3V±10%
  • 小型の3.5mm×9.0mm、42ピンWQFNパッケージ
  • 共通の業界標準ピン配置
  • XAUIおよびSGMIIをサポート

HD3SS3412Aデバイスは、PCまたはサーバーで2つのフルPCI Express x1レーンを使用し、それぞれ1つのソースから2つのターゲット地点のいずれかに接続するようなアプリケーションなど、4つの差動チャネルのスイッチングに対応した高速パッシブ・スイッチです。双方向型であるため、2つのプラットフォームで共有するペリフェラルなど、1つのターゲット・デバイスと2つのソース・デバイスの間の接続を可能にするアプリケーションもサポートしています。HD3SS3412Aには1つの制御線(SELピン)があり、これを使用してポートAと、ポートBまたはポートCとの間の信号経路を制御できます。

HD3SS3412Aは、他の複数のベンダと共通の実装サイズを持つ業界標準の42ピンWQFNパッケージで供給されます。このデバイスは、0℃~70℃の全温度範囲にわたり3.3Vの単一電源で動作する仕様となっています。

HD3SS3412Aは、回路基板における2地点間の高速信号のルーティングに適した汎用4チャネル高速マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチです。PCI Express Gen3アプリケーション専用に設計されてはいますが、ほかにもUSB 3.0やDisplayPort 1.2など、差動振幅1800mVpp未満、同相電圧2.0V未満のいくつかの高速データ・プロトコルをサポートしています。このデバイスにある1つのセレクト(SEL)入力ピンは、システム内またはマイクロコントローラから利用可能なGPIOピンにより簡単に制御できます。

HD3SS3412Aデバイスは、PCまたはサーバーで2つのフルPCI Express x1レーンを使用し、それぞれ1つのソースから2つのターゲット地点のいずれかに接続するようなアプリケーションなど、4つの差動チャネルのスイッチングに対応した高速パッシブ・スイッチです。双方向型であるため、2つのプラットフォームで共有するペリフェラルなど、1つのターゲット・デバイスと2つのソース・デバイスの間の接続を可能にするアプリケーションもサポートしています。HD3SS3412Aには1つの制御線(SELピン)があり、これを使用してポートAと、ポートBまたはポートCとの間の信号経路を制御できます。

HD3SS3412Aは、他の複数のベンダと共通の実装サイズを持つ業界標準の42ピンWQFNパッケージで供給されます。このデバイスは、0℃~70℃の全温度範囲にわたり3.3Vの単一電源で動作する仕様となっています。

HD3SS3412Aは、回路基板における2地点間の高速信号のルーティングに適した汎用4チャネル高速マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチです。PCI Express Gen3アプリケーション専用に設計されてはいますが、ほかにもUSB 3.0やDisplayPort 1.2など、差動振幅1800mVpp未満、同相電圧2.0V未満のいくつかの高速データ・プロトコルをサポートしています。このデバイスにある1つのセレクト(SEL)入力ピンは、システム内またはマイクロコントローラから利用可能なGPIOピンにより簡単に制御できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HD3SS3412A 4チャネル高性能差動スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 12月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

HD3SS3412 HSpice Model

SLAM141.ZIP (134 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

HD3SS3412 S-Parameter Model

SLAR107.ZIP (365 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian