ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1044

アクティブ

小型パッケージ封止、絶縁型 CAN FD トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 459 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000, 8000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Supply voltage (V) 1.71 to 5.5, 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 459 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000, 8000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Supply voltage (V) 1.71 to 5.5, 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
  • 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
  • 保護機能
    • DC バス障害保護電圧:±58 V
    • バス・ピンの IEC ESD 耐性:±8 kV
    • バス・ピンの HBM ESD 耐性:±10 kV
    • ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)
    • VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
  • 同相モード電圧範囲:±12 V
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
  • 高 CMTI: 85kV/µs 以上
  • VCC1 電圧範囲:1.71 V~5.5 V
    • CANコントローラへの1.8V、2.5V、3.3V、5.0Vロジック・インターフェイス
  • VCC2 電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 8-SOIC パッケージ
  • 安全関連の認定
    • すべての認定は計画中
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、GB 4943.1-2011 認定
  • ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
  • 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
  • 保護機能
    • DC バス障害保護電圧:±58 V
    • バス・ピンの IEC ESD 耐性:±8 kV
    • バス・ピンの HBM ESD 耐性:±10 kV
    • ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)
    • VCC1 および VCC2 の低電圧保護機能
  • 同相モード電圧範囲:±12 V
  • 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
  • 高 CMTI: 85kV/µs 以上
  • VCC1 電圧範囲:1.71 V~5.5 V
    • CANコントローラへの1.8V、2.5V、3.3V、5.0Vロジック・インターフェイス
  • VCC2 電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 8-SOIC パッケージ
  • 安全関連の認定
    • すべての認定は計画中
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、GB 4943.1-2011 認定

ISO1044B デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。±58V の DC バス障害保護機能を搭載し、±12V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧3000 VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、450 VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1044B デバイスは、–40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、フォトカプラを使用して CAN トランシーバを絶縁する従来のアプローチと比較して、ソリューション・サイズを大幅に低減できる小型 SOIC-8 (D) パッケージで供給されます。

ISO1044B デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。±58V の DC バス障害保護機能を搭載し、±12V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FDモードで最高5Mbpsのデータレートに対応するため、Classic CANよりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧3000 VRMSの二酸化ケイ素(SiO2)絶縁膜を採用しており、450 VRMSの動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1044B デバイスは、–40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、フォトカプラを使用して CAN トランシーバを絶縁する従来のアプローチと比較して、ソリューション・サイズを大幅に低減できる小型 SOIC-8 (D) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO1042 アクティブ 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ Higher isolation voltage isolated CAN transceiver with 70-V bus fault protection & flexible data rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO1044 小型パッケージの絶縁型 CAN FD トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 11月 24日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート Top Design Questions About Isolated CAN Bus Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
アプリケーション概要 Simplify the Design of Isolated CAN with Selective Wake ECUs PDF | HTML 2023年 4月 18日
証明書 CSA Certificate for ISO1044BD 2023年 3月 16日
製品概要 Isolating a CAN Bus (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 13日
アプリケーション概要 Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (英語) (Rev. F) PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション概要 How to Design an Isolated CAN Port for Space-Constrained Industrial Applications (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 6日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Isolated CAN Reference Design (Rev. E) 2020年 7月 22日
技術記事 The hidden cost of optocouplers for isolated RS-485 and CAN designs PDF | HTML 2019年 1月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1044DEVM — ISO1044 絶縁型CANトランシーバの評価基板

ISO1044DEVM は、SOIC-8D パッケージに封止の小型パッケージ、基本絶縁型、高速、堅牢な EMC 対応の絶縁型 CAN トランシーバの評価に使用する評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO1044 PSpice Model

SLLM514.ZIP (12 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ISO1044BD IBIS Model

SLLM450.ZIP (81 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian