ISO1044DEVM
ISO1044 isolated CAN transceiver evaluation module
ISO1044DEVM
概要
ISO1044DEVM は、SOIC-8D パッケージに封止の小型パッケージ、基本絶縁型、高速、堅牢な EMC 対応の絶縁型 CAN トランシーバの評価に使用する評価基板です。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 基本絶縁型 (3kVrms)、高速、堅牢な EMC 対応の絶縁型 CAN
- 広い電源電圧範囲とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
- 高速信号速度:CAN FD は最大 5Mbps
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- 小型の SOIC-8D パッケージ
絶縁型 CAN トランシーバ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module | PDF | HTML | 2020年 3月 20日 | ||
データシート | ISO1044 小型パッケージの絶縁型 CAN FD トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2020年 11月 24日 | ||
証明書 | ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 5月 20日 |