製品詳細

Product type Amplifiers Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Amplifiers Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
WAFERSALE (YS) See data sheet
  • Low Input Bias Current...50 pA Typ
  • Low Input Noise Current
    0.01 pA/ Hz\ Typ
  • Low Supply Current...4.5 mA Typ
  • High Input impedance...1012 Typ
  • Internally Trimmed Offset Voltage
  • Wide Gain Bandwidth...3 MHz Typ
  • High Slew Rate...13 V/us Typ
  • Low Input Bias Current...50 pA Typ
  • Low Input Noise Current
    0.01 pA/ Hz\ Typ
  • Low Supply Current...4.5 mA Typ
  • High Input impedance...1012 Typ
  • Internally Trimmed Offset Voltage
  • Wide Gain Bandwidth...3 MHz Typ
  • High Slew Rate...13 V/us Typ

This device is a low-cost, high-speed, JFET-input operational amplifier with very low input offset voltage and a specified maximum input offset voltage drift. It requires low supply current yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, the matched high-voltage JFET input provides very low input bias and offset currents.

The LF412C can be used in applications such as high-speed integrators, digital-to-analog converters, sample-and-hold circuits, and many other circuits.

The LF412C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

This device is a low-cost, high-speed, JFET-input operational amplifier with very low input offset voltage and a specified maximum input offset voltage drift. It requires low supply current yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, the matched high-voltage JFET input provides very low input bias and offset currents.

The LF412C can be used in applications such as high-speed integrators, digital-to-analog converters, sample-and-hold circuits, and many other circuits.

The LF412C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual JFET-Input Operational Amplifier データシート (Rev. B) 1994年 8月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​