LM137HVQML
- Output Voltage Adjustable from −47V to −1.2V
- 1.5A Output Current Specified, −55°C ≤ TJ ≤ +150°C
- Line Regulation Typically 0.01%/V
- Load Regulation Typically 0.3%
- Excellent Thermal Regulation, 0.002%/W
- 77 dB Ripple Rejection
- Excellent Rejection of Thermal Transients
- 50 ppm/°C Temperature Coefficient
- Temperature-Independent Current Limit
- Internal Thermal Overload Protection
- Standard 3-Lead Transistor Package
- Output Short Circuit Protected
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM137HV is an adjustable 3-terminal negative voltage regulator capable of supplying in excess of −1.5A over an output voltage range of −47V to −1.2V. This regulators is exceptionally easy to apply, requiring only 2 external resistors to set the output voltage and 1 output capacitor for frequency compensation. The circuit design has been optimized for excellent regulation and low thermal transients. Further, the LM137HV features internal current limiting, thermal shutdown and safe-area compensation, making them virtually blowout-proof against overloads.
The LM137HV serves a wide variety of applications including local on-card regulation, programmable-output voltage regulation or precision current regulation. The LM137HV is an ideal complement to the LM117HV adjustable positive regulator.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM137HVQML 3-Terminal Adjustable Negative Regulators (High Voltage) データシート (Rev. A) | 2013年 4月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM137HVK MD8 MW8 3-Terminal Adjustable Negative Regulator | 2013年 1月 7日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM137KG MD8 MW8 3-Terminal Adj Negative Regulator | 2012年 9月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (NDT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点