LM137QML
- SMD 5962-99517
- 30 krad(Si)認定済みのTIDが利用可能
- 出力電圧: -37V~-1.2Vの範囲で可変
- -55℃~+150℃の範囲で1.5Aの出力電流を規定
- ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
- 負荷レギュレーション: 標準値0.3%
- 非常に優れたサーマル・レギュレーション: 0.002%/W
- 77dBのリップル除去
- 非常に優れた熱過渡除去
- 50ppm/℃の温度ドリフト係数
- 電流制限は温度と無関係
- 内部的な熱過負荷保護
- 標準的な3リードのトランジスタ・パッケージ
- 出力の短絡保護
LM137は可変3端子負電圧レギュレータで、-37V~-1.2Vの出力電圧範囲にわたって1.5Aを超える電流を供給できます。これらのレギュレータは適用が非常に簡単で、出力電圧の設定に2つの外付け抵抗、周波数補償に1つの出力コンデンサしか必要としません。優れたレギュレーションを維持し、熱的な過渡変動を低減するよう、回路設計が最適化されています。さらに、LM137シリーズは内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を搭載しており、過負荷によるブローアウトは事実上発生しません。
LM137はローカルのオンカード・レギュレーション、プログラム可能な出力電圧のレギュレーション、高精度の電流レギュレーションなど、広範なアプリケーションに役立ちます。LM137は、可変の正電圧レギュレータLM117を補完するために理想的です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM137QML 負電圧可変型3端子レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 9月 4日 |
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM137H MD8 3-Terminal Adj Negative Regulator | 2012年 9月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (K) | 2 | Ultra Librarian |
TO-CAN (NDT) | 3 | Ultra Librarian |
WAFERSALE (YS) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点