製品詳細

Product type Amplifiers Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Amplifiers Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
WAFERSALE (YS) See data sheet
  • No Frequency Compensation Required
  • Short-Circuit Protection
  • Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
  • Low-Power Consumption
  • 8-Lead TO-99 and 8-Lead PDIP
  • No Latch Up When Input Common Mode Range is Exceeded

All trademarks are the property of their respective owners.

  • No Frequency Compensation Required
  • Short-Circuit Protection
  • Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
  • Low-Power Consumption
  • 8-Lead TO-99 and 8-Lead PDIP
  • No Latch Up When Input Common Mode Range is Exceeded

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM1458 and the LM1558 are general purpose dual operational amplifiers. The two amplifiers share a common bias network and power supply leads. Otherwise, their operation is completely independent.

The LM1458 is identical to the LM1558 except that the LM1458 has its specifications guaranteed over the temperature range from 0°C to +70°C instead of −55°C to +125°C.

The LM1458 and the LM1558 are general purpose dual operational amplifiers. The two amplifiers share a common bias network and power supply leads. Otherwise, their operation is completely independent.

The LM1458 is identical to the LM1558 except that the LM1458 has its specifications guaranteed over the temperature range from 0°C to +70°C instead of −55°C to +125°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1458/LM1558 Dual Operational Amplifier データシート (Rev. D) 2013年 3月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​