製品詳細

Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
WAFERSALE (YS) See data sheet
  • 広い電源電圧範囲
    • 単一電源: 3V~32V
    • デュアル電源: ±1.5V~±16V
  • 電源電圧に影響されない低い電源消費電流:
    0.8mA (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれるため、グランド近くの直接センシングが可能
  • 低い入力バイアスとオフセット・パラメータ
    • 入力オフセット電圧: 3mV (標準値)
    • 入力オフセット電流: 2nA (標準値)
    • 入力バイアス電流: 20nA (標準値)
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: 32V
  • 開ループ差動電圧増幅: 100V/mV (標準値)
  • 内部的な周波数補償
  • MIL-PRF-38535準拠の製品については、
    特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 広い電源電圧範囲
    • 単一電源: 3V~32V
    • デュアル電源: ±1.5V~±16V
  • 電源電圧に影響されない低い電源消費電流:
    0.8mA (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれるため、グランド近くの直接センシングが可能
  • 低い入力バイアスとオフセット・パラメータ
    • 入力オフセット電圧: 3mV (標準値)
    • 入力オフセット電流: 2nA (標準値)
    • 入力バイアス電流: 20nA (標準値)
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: 32V
  • 開ループ差動電圧増幅: 100V/mV (標準値)
  • 内部的な周波数補償
  • MIL-PRF-38535準拠の製品については、
    特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

このデバイスは、4つの独立した高ゲインの周波数補償オペアンプで構成され、広い範囲の電圧を持つ単一または分割電源で動作するよう特に設計されています。

このデバイスは、4つの独立した高ゲインの周波数補償オペアンプで構成され、広い範囲の電圧を持つ単一または分割電源で動作するよう特に設計されています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM324-MIL クワッド・オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 31日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​