14-pin (N) package image

LM324AN/NOPB アクティブ

クワッド、32V、1MHz オペアンプ

次の製品と同じ: LM324AN/NOPB.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

LM324-N の特徴

  • ユニティ・ゲインとするための周波数補償回路内蔵
  • 大直流電圧利得 . . . 100dB
  • 広帯域( ユニティ・ゲイン) ( 温度補償付き) . . . 1MHz
  • 広い電源電圧動作幅、単一電源: . . . 3V ~ 32V
    ±両電源: . . . ± 1.5V ~± 16V
  • 極少な消費電流(70µA)。基本的には電源電圧に依存しない。
  • 低入力バイアス電流 ( 温度補償付) . . . 45nA
  • 低入力オフセット電圧 . . . 2mV
    低入力オフセット電流 . . . 5nA
  • 入力同相電圧、グラウンドレベルまで可
  • 差動入力電圧幅は電源電圧レベルまで可
  • 大出力電圧振幅 . . . 0V ~ V+– 1.5V

LM324-N に関する概要

LM324 シリーズは独立した高利得、周波数補償回路内蔵のオペアンプを4 個実装してあるデバイスで、単一電源のしかも広範 囲な電源電圧で動作する事を特に目的として設計してあります。また、±両電源によっても動作可能です。消費電流は少なく、供 給電源電圧には無関係に一定です。

アプリケーションとしては、トランスデューサ用増幅器やDC ゲイン・ブロックがあり、また一般のオペアンプが使用されている各種アプ リケーション回路を、このデバイスにより単一電源で動作させることができます。例えば、LM324 によれば、通常オペアンプで要求 される± 15V の±両電源を要することなく、デジタル・システムで用いられている5V の単一電源により直接動作させることが可能 です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら