パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R |
LM3478 の特徴
- 8 リード VSSOP-8 および SOIC-8 パッケージを
- 1A のピーク電流能力を備えたプッシュプル ドライバを内蔵
- 電流制限とサーマル シャットダウン
- コンデンサと抵抗により周波数補償を最適化
- 内部ソフトスタート
- 電流モード動作
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- 主な仕様:
- 広い電源電圧範囲:2.97V~40V
- 調整可能なクロック周波数:100kHz ~ 1MHz
- 内部基準電圧の精度は全温度範囲で ±2.5 パーセント
- シャットダウン時の消費電流 (全温度範囲):10µA
- WEBENCH Power Designer により、LM3478 を使用したカスタム設計を作成
LM3478 に関する概要
LM3478は、スイッチング レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPIC など、ローサイド MOSFET の必要な回路に適しています。さらに、LM3478 はきわめて高いスイッチング周波数で動作できるので、ソリューションサイズを低減することができます。LM3478 のスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用することにより、100kHz ~ 1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御を使うと、サイクルごとの電流制限が可能になることに加え、優れた帯域幅と過渡応答が得られます。出力電流は、1 個の外付け抵抗で設定できます。
LM3478 にはサーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン モードにより、5µA への合計消費電流が低減され、電源シーケンスが可能になります。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。