パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM5025A の特徴
- スタートアップ用バイアス・レギュレータを内蔵
- 3Aの複合型メイン・ゲート・ドライバ
- プログラマブルなライン低電圧誤動作防止(UVLO)、ヒステリシスを調整可能
- 電圧モード制御、フィードフォワード付き
- 可変のデュアル・モード過電流保護
- メイン出力とアクティブ・クランプ出力との間でオーバーラップまたはデッドタイムをプログラム可能
- ボルト秒クランプ
- プログラム可能なソフト・スタート
- リーディング・エッジ・ブランキング
- 単一の抵抗でプログラマブルな発振器
- 発振器のアップ/ダウン同期機能
- 高精度の5V基準電圧
- サーマル・シャットダウン
- パッケージ:
- 16ピンTSSOP
- 放熱特性の優れた16ピン WSON
(5mm×5mm)
アプリケーション
- サーバー電源
- 48Vテレコム電源
- 42V車載用途
- 高効率のDC/DC電源
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5025A に関する概要
LM5025Aは、LM5025アクティブ・クランプPWMコントローラの機能バリアントです。LM5025Aの機能的な相違点は、CS1およびCS2電流制限スレッショルドが0.5Vに引き上げられ、内部のCS2フィルタ放電デバイスがディセーブルされて、毎クロック・サイクル動作せず、ラインのUVLOピンがスレッショルド未満のときは内部のVCCおよびVREFレギュレータが引き続き動作することです。
LM5025A PWMコントローラには、アクティブ・クランプ/リセット技法を使用して電力コンバータを実装するために必要なすべての機能が含まれています。アクティブ・クランプ技法により、従来のキャッチ巻線やRDCクランプ/リセット技法と比べて、より高い効率と大きな電力密度を実現できます。制御出力として、メイン電源スイッチ制御(OUT_A)とアクティブ・クランプ・スイッチ制御(OUT_B)の2つが搭載されています。2つの内蔵複合型ゲート・ドライバはMOSデバイスとバイポーラ・デバイスを並列に接続しており、優れたゲート駆動特性が得られます。このコントローラは、発振器の周波数範囲が最大1MHz、PWMおよび電流センスの合計伝搬遅延が100ns未満の高速動作用に設計されています。LM5025Aには、高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されており、13V~90Vの広い範囲の入力電圧で動作します。追加機能として、低電圧誤動作防止(UVLO)、ソフトスタート、発振器のアップ/ダウン同期機能、高精度の基準電圧、サーマル・シャットダウン機能があります。