48-pin (PHP) package image

LM5170PHPR アクティブ

マルチフェーズ双方向電流コントローラ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LM5170PHPR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LM5170 の特徴

  • 機能安全対応
  • 大出力の産業用デュアル・バッテリ・システムに最適
    • 100V HV ポートおよび 65V LV ポートの最大定格
    • 精度 1% の双方向電流レギュレーション
    • 精度 1% のチャネル電流監視
    • 5A ピークのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
    • スタック対応マルチフェーズ動作をサポート
    • ダイオード・エミュレーションにより負の電流を防止
  • プログラマビリティとフレキシビリティ
    • プログラム可能またはアダプティブ・デッドタイム制御
    • 発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
    • 2 チャネル・イネーブル制御入力
    • アナログおよび PWM 電流制御
    • プログラム可能なピーク電流制限
    • ソフトスタート・タイマをプログラム可能
    • EN2 を使用した位相追加またはドロップ
  • 保護機能内蔵
    • HV および LV ポートの過電圧保護
    • スタートアップ時の MOSFET 障害検出とサーキット・ブレーカー制御
    • サーマル・シャットダウン

LM5170 に関する概要

LM5170 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル・チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。

デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流が防止されると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら