データシート
LM60440-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
- 機能安全性に対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
- CISPR 25 Class 5 規格に準拠
- 拡張 QFN パッケージにより寄生インダクタンスとスイッチ・モード・リンギングを最小化
- 車載用アプリケーション向けの構成
- 標準的な QFN フットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
- ピン互換のバリエーション
- LM60440-Q1 (36V、4A)
- LM60430-Q1 (36V、3A)
- 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
- 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
- 周波数:400kHz
- 出力電圧範囲: 1V~24V
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- ピーク効率: 95%超
- 10mA、12VIN、5VOUT で 90% の PFM 効率
- 低い動作時静止電流: 25µA
- WEBENCH® Power Designer により、LM60440-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM604x0-Q1 車載認定済みレギュレータは、車載アプリケーション向けにクラス最高の効率を実現した使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM60430-Q1 は最大 3A の負荷電流を駆動でき、LM60440-Q1 は業界最小の 4A 降圧型コンバータです。
LM604x0-Q1 は、ウェッタブル・フランクと、熱性能を強化するためのサーマル・パッド付き標準 QFN ピン配置を採用した超小型 WQFN パッケージで供給されます。この拡張 QFN パッケージは寄生インダクタンスおよび抵抗が非常に小さいため、スイッチ・ノードのリンギングを最小化し EMI を劇的に低減できると同時に、きわめて高い効率が得られます。
LM604x0-Q1 はピーク電流モード制御を使用して、軽負荷時に周波数を自動的にフォールドバックし、負荷範囲の全体にわたって非常に優れた効率を達成します。低消費電力と熱的に最適化された QFN パッケージにより、ソリューション・サイズと比べて高い電力密度を実現できます。また、このデバイスは外付け部品をほとんど必要とせず、PCB レイアウトが単純になるように設計されたピン配置を持っています。LM604x0-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM604x0-Q1 3.8V~36V、3A および 4A 超小型の同期整流降圧型コンバータ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 2月 18日 |
ホワイト・ペーパー | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Enhanced HotRod QFN Package: Industry-Best Size with Low EMI (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 17日 | |||
ホワイト・ペーパー | 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 12月 4日 | ||
ホワイト・ペーパー | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. | 2020年 12月 4日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... | 2020年 12月 4日 | ||||
機能安全情報 | LM604x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 10月 1日 | |||
証明書 | LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM60440AQEVM User's Guide | 2019年 10月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM60440AQEVM — LM60440A-Q1 evaluation module
LM60440AQEVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LM60440-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM60440-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36V の入力電圧を受け入れ、最大 4A の負荷電流を供給することができます。LM60440-Q1 は、放熱とノイズを最適化した 2mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みであり、EMI と放熱を課題とする設計に対処しやすい超小型ソリューション・サイズに貢献します。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RPK) | 13 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点