LM60440AQEVM
LM60440A-Q1 evaluation module
LM60440AQEVM
概要
LM60440AQEVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LM60440-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM60440-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36V の入力電圧を受け入れ、最大 4A の負荷電流を供給することができます。LM60440-Q1 は、放熱とノイズを最適化した 2mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みであり、EMI と放熱を課題とする設計に対処しやすい超小型ソリューション・サイズに貢献します。
特長
- CISPR 25 Class 5 規格に従ってテスト済み
- EMI 強化型 QFN パッケージ
- 放熱を最適化済みで、高い電力密度に貢献
- 少ない BOM (部品表) 点数で小型ソリューション・サイズ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2