ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM60430-Q1

アクティブ

車載対応、ウェッタブル・フランクと外部パッド採用 QFN パッケージ封止、36V、3A 同期整流コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMQ66430-Q1 アクティブ 車載対応、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.
LMR33630AP-Q1 アクティブ 車載対応、3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧型電圧コンバータ Higher output voltage range

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 460 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 460 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN-FCRLF (RPK) 13 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
  • 機能安全性に対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • CISPR 25 Class 5 規格に準拠
    • 拡張 QFN パッケージにより寄生インダクタンスとスイッチ・モード・リンギングを最小化
  • 車載用アプリケーション向けの構成
    • 標準的な QFN フットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
    • ピン互換のバリエーション
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
    • 周波数:400kHz
    • 出力電圧範囲: 1V~24V
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • ピーク効率: 95%超
    • 10mA、12VIN、5VOUT で 90% の PFM 効率
    • 低い動作時静止電流: 25µA
  • WEBENCH® Power Designer により、LM60440-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
  • 機能安全性に対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • CISPR 25 Class 5 規格に準拠
    • 拡張 QFN パッケージにより寄生インダクタンスとスイッチ・モード・リンギングを最小化
  • 車載用アプリケーション向けの構成
    • 標準的な QFN フットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
    • ピン互換のバリエーション
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
    • 周波数:400kHz
    • 出力電圧範囲: 1V~24V
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • ピーク効率: 95%超
    • 10mA、12VIN、5VOUT で 90% の PFM 効率
    • 低い動作時静止電流: 25µA
  • WEBENCH® Power Designer により、LM60440-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM604x0-Q1 車載認定済みレギュレータは、車載アプリケーション向けにクラス最高の効率を実現した使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM60430-Q1 は最大 3A の負荷電流を駆動でき、LM60440-Q1 は業界最小の 4A 降圧型コンバータです。

LM604x0-Q1 は、ウェッタブル・フランクと、熱性能を強化するためのサーマル・パッド付き標準 QFN ピン配置を採用した超小型 WQFN パッケージで供給されます。この拡張 QFN パッケージは寄生インダクタンスおよび抵抗が非常に小さいため、スイッチ・ノードのリンギングを最小化し EMI を劇的に低減できると同時に、きわめて高い効率が得られます。

LM604x0-Q1 はピーク電流モード制御を使用して、軽負荷時に周波数を自動的にフォールドバックし、負荷範囲の全体にわたって非常に優れた効率を達成します。低消費電力と熱的に最適化された QFN パッケージにより、ソリューション・サイズと比べて高い電力密度を実現できます。また、このデバイスは外付け部品をほとんど必要とせず、PCB レイアウトが単純になるように設計されたピン配置を持っています。LM604x0-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM604x0-Q1 車載認定済みレギュレータは、車載アプリケーション向けにクラス最高の効率を実現した使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM60430-Q1 は最大 3A の負荷電流を駆動でき、LM60440-Q1 は業界最小の 4A 降圧型コンバータです。

LM604x0-Q1 は、ウェッタブル・フランクと、熱性能を強化するためのサーマル・パッド付き標準 QFN ピン配置を採用した超小型 WQFN パッケージで供給されます。この拡張 QFN パッケージは寄生インダクタンスおよび抵抗が非常に小さいため、スイッチ・ノードのリンギングを最小化し EMI を劇的に低減できると同時に、きわめて高い効率が得られます。

LM604x0-Q1 はピーク電流モード制御を使用して、軽負荷時に周波数を自動的にフォールドバックし、負荷範囲の全体にわたって非常に優れた効率を達成します。低消費電力と熱的に最適化された QFN パッケージにより、ソリューション・サイズと比べて高い電力密度を実現できます。また、このデバイスは外付け部品をほとんど必要とせず、PCB レイアウトが単純になるように設計されたピン配置を持っています。LM604x0-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM604x0-Q1 3.8V~36V、3A および 4A 超小型の同期整流降圧型コンバータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 18日
アプリケーション・ノート Enhanced HotRod QFN Package: Industry-Best Size with Low EMI (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
機能安全情報 LM604x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM60440AQEVM User's Guide 2019年 10月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM60440AQEVM — LM60440A-Q1 evaluation module

LM60440AQEVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LM60440-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM60440-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36V の入力電圧を受け入れ、最大 4A の負荷電流を供給することができます。LM60440-Q1 は、放熱とノイズを最適化した 2mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みであり、EMI と放熱を課題とする設計に対処しやすい超小型ソリューション・サイズに貢献します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM60430A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBY7.ZIP (159 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPK) 13 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ