データシート
LM61440-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~150℃、TJ
- 機能安全対応
- 超低 EMI 要件に最適化
- HotRod パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
- 車載向け
- 42V の車載用負荷ダンプに対応
- 総出力レギュレーション精度:±1%
- VOUT を 1V から VIN の 95% まで調整可能
- 3A 負荷でのドロップアウト:0.3V (標準値)
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
- PFM 効率:83% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- スケーラブル電源に好適
- 次の製品とピン互換:
- LM61460-Q1 (36V、6A、可変 fSW)
- LM61435-Q1 (36V、3.5A、可変 fSW)
- 次の製品とピン互換:
LM61440-Q1 は、車載用に特化した高性能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 4A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。LM61440-Q1 はドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。
LM61440-Q1 は EMI ができるだけ小さくなるように特に設計されています。このデバイスは、疑似ランダム・スペクトラム拡散機能、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ・ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定または同期できます。またこの周波数は、低い動作周波数で効率を向上させるようにも、高い動作周波数でソリューションを小型化するようにも選択できます。
自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM61440-Q1 車載用 3V~36V、4A、低 EMI の同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 7月 20日 |
アプリケーション・ノート | How to Migrate Between LM614xx and LM624xx Product Families | PDF | HTML | 2021年 11月 1日 | |||
機能安全情報 | LM614xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM61460-Q1 EVM User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021年 7月 30日 | |||
技術記事 | Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev | 2020年 11月 18日 | ||||
機能安全情報 | FIT Rate, Failure Mode Distribution LM61440 Q1 | 2020年 3月 31日 | ||||
技術記事 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM61460EVM — 36V、低 EMI、6A、5V、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The LM61460 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM61460 synchronous step-down converter. The LM61460 provides exceptional efficiency, low IQ, and low EMI in small solution size.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点