LM7171QML-SP
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- Easy-To-Use Voltage Feedback Topology
- Very High Slew Rate: 2400V/μs
- Wide Unity-Gain Bandwidth: 200 MHz
- −3 dB Frequency @ AV = +2: 220 MHz
- Low Supply Current: 6.5 mA
- High Open Loop Gain: 85 dB
- High Output Current: 100 mA
- Specified for ±15V and ±5V Operation
- Available with Radiation Guarantee
- Total Ionizing Dose 300 Krad(Si)
- ELDRS Free 300 Krad(Si)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM7171 is a high speed voltage feedback amplifier that has the slewing characteristic of a current feedback amplifier; yet it can be used in all traditional voltage feedback amplifier configurations. The LM7171 is stable for gains as low as +2 or −1. It provides a very high slew rate at 4100V/μs and a wide unity-gain bandwidth of 200 MHz while consuming only 6.5 mA of supply current. It is ideal for video and high speed signal processing applications such as HDSL and pulse amplifiers. With 100 mA output current, the LM7171 can be used for video distribution, as a transformer driver or as a laser diode driver.
Operation on ±15V power supplies allows for large signal swings and provides greater dynamic range and signal-to-noise ratio. The LM7171 offers low SFDR and THD, ideal for ADC/DAC systems. In addition, the LM7171 is specified for ±5V operation for portable applications.
The LM7171 is built on Texas Instruments's advanced VIP III (Vertically integrated PNP) complementary bipolar process.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7171QML Very High Speed, High Output Current, Voltage Feedback Amplifier データシート (Rev. C) | 2013年 4月 18日 | |||
* | SMD | LM7171QML-SP SMD 5962F9553601VXA | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | LM7171AMxFLQMLV ELDRS Characterization Report | 2012年 5月 14日 | |||
アプリケーション概要 | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 10月 23日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点