製品詳細

Operating temperature range (°C) -25 to 100 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -25 to 100 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Functionally similar to LM567
  • 2V to 9V supply voltage range
  • Low supply current drain
  • No increase in current with output activated
  • Operates to 500 kHz input frequency
  • High oscillator stability
  • Ground-referenced input
  • Hysteresis added to amplitude comparator
  • Out-of-band signals and noise rejected
  • 20 mA output current capability

LMCMOS™ is a trademark of National Semiconductor Corp.

  • Functionally similar to LM567
  • 2V to 9V supply voltage range
  • Low supply current drain
  • No increase in current with output activated
  • Operates to 500 kHz input frequency
  • High oscillator stability
  • Ground-referenced input
  • Hysteresis added to amplitude comparator
  • Out-of-band signals and noise rejected
  • 20 mA output current capability

LMCMOS™ is a trademark of National Semiconductor Corp.

The LMC567 is a low power general purpose LMCMOS™ tone decoder which is functionally similar to the industry standard LM567. It consists of a twice frequency voltage-controlled oscillator (VCO) and quadrature dividers which establish the reference signals for phase and amplitude detectors. The phase detector and VCO form a phase-locked loop (PLL) which locks to an input signal frequency which is within the control range of the VCO. When the PLL is locked and the input signal amplitude exceeds an internally pre-set threshold, a switch to ground is activated on the output pin. External components set up the oscillator to run at twice the input frequency and determine the phase and amplitude filter time constants.


The LMC567 is a low power general purpose LMCMOS™ tone decoder which is functionally similar to the industry standard LM567. It consists of a twice frequency voltage-controlled oscillator (VCO) and quadrature dividers which establish the reference signals for phase and amplitude detectors. The phase detector and VCO form a phase-locked loop (PLL) which locks to an input signal frequency which is within the control range of the VCO. When the PLL is locked and the input signal amplitude exceeds an internally pre-set threshold, a switch to ground is activated on the output pin. External components set up the oscillator to run at twice the input frequency and determine the phase and amplitude filter time constants.


ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC567 Low Power Tone Decoder (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2004年 10月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​