8-pin (DGK) package image

LMC6482IMM/NOPB 生産中止品

超低バイアス電流、高精度、CMOS レール ツー レール入出力デュアル オペアンプ

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
LMC6482IMM/NOPB は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

OPA2196IDGKR アクティブ マルチプレクサ対応入力、デュアル、36V、低消費電力、汎用アンプ Higher voltage, better performance CMOS e-Trim op amp.
LMC6482IMMX/NOPB アクティブ 超低バイアス電流、高精度、CMOS レール ツー レール入出力デュアル オペアンプ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC6482IMMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMC6482 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LMC6482 の特徴

  • レール ツー レールの入力同相電圧範囲 (全温度範囲で規定)
  • レール ツー レールの出力スイング (電源レールの 20mV 以内、100kΩ 負荷)
  • 3V、5V、15V で性能を規定
  • 優れた CMRR および PSRR:82dB
  • 超低入力電流:20fA
  • 2kΩ および 600Ω 負荷について動作を規定
  • TLC272、TLC277 の改良版

LMC6482 に関する概要

LMC6482 と LMC6484 (LMC648x) デバイスは、同相範囲が両方の電源レールまで拡張されています。レール ツー レール性能と、高い CMRR による非常に優れた精度から、レール ツー レール入力アンプの中でも出色の製品です。このデバイスは、データ アクイジションなど、広い入力信号範囲を必要とするシステムに最適です。また、LMC648x は、TLC272TLC274TLC277TLC279 などの同相範囲の限られたアンプを使用する回路のアップグレードとしても優れています。

LMC648x のレール ツー レール出力スイングにより、低電圧および単一電源のシステムで最大のダイナミック信号範囲を確保できます。レール ツー レール出力スイングは、600Ω までの負荷に対して可能です。規定の低電圧特性と低消費電力により、LMC648x はバッテリ駆動システムに最適です。

LMC648x デバイスは、PDIP、SOIC、VSSOP パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC6482IMMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら