6-pin (DCK) package image

LMH6601QMG/NOPB アクティブ

車載対応、シャットダウン機能搭載、250MHz、2.4V CMOS オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LMH6601QMG/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LMH6601-Q1 の特徴

VS = 3.3V, TA = 25°C, AV = 2 V/V, RL = 150Ω to V , unless specified.

  • 125 MHz −3 dB small signal bandwidth
  • 75 MHz −3 dB large signal bandwidth
  • 30 MHz large signal 0.1 dB gain flatness
  • 260 V/μs slew rate
  • 0.25%/0.25° differential gain/differential phase
  • Rail-to-rail output
  • 2.4V – 5.5V single supply operating range
  • 6-Pin SC70 Package
  • LMH6601Q is AEC-Q100 grade 3 qualified and is manufactured on an automotive grade flow

  • LMH6601-Q1 に関する概要

    The LMH6601 is a low voltage (2.4V – 5.5V), high speed voltage feedback operational amplifier suitable for use in a variety of consumer and industrial applications. With a bandwidth of 125 MHz at a gain of +2 and guaranteed high output current of 100 mA, the LMH6601 is an ideal choice for video line driver applications including HDTV. Low input bias current (50 pA maximum), rail-to-rail output, and low current noise allow the LMH6601 to be used in various industrial applications such as transimpedance amplifiers, active filters, or high-impedance buffers. The LMH6601 is an attractive solution for systems which require high performance at low supply voltages. The LMH6601 is available in a 6-pin SC70 package, and includes a micropower shutdown feature.


    価格

    数量 価格
    +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら