LMH6715QML-SP
- Available with Radiation Ensured 300 krad(Si)
- Very Low Diff. Gain, Phase: 0.02%, 0.02°
- Wide Bandwidth: 480MHz (AV = +1V/V); 400MHz (AV = +2V/V)
- 0.1dB Gain Flatness to 100MHz
- Low Power: 5.8mA/Channel
- −70dB Channel-to-Channel Crosstalk (10MHz)
- Fast Slew Rate: 1300V/μs
- Unity Gain Stable
- Improved Replacement for CLC412
TA = 25°C, RL = 100Ω, Typical Values Unless Specified.
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH6715 combines Texas Instrument's VIP10 high speed complementary bipolar process with Texas Instrument's current feedback topology to produce a very high speed dual op amp. The LMH6715 provides 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and 1300V/μs slew rate while consuming only 5.8mA per amplifier from ±5V supplies.
The LMH6715 offers exceptional video performance with its 0.02% and 0.02° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving up to four back terminated 75Ω loads. The LMH6715 also offers a flat gain response of 0.1dB to 100MHz and very low channel-to-channel crosstalk of −70dB at 10MHz. Additionally, each amplifier can deliver 70mA of output current. This level of performance makes the LMH6715 an ideal dual op amp for high density, broadcast quality video systems.
The LMH6715's two very well matched amplifiers support a number of applications such as differential line drivers and receivers. In addition, the LMH6715 is well suited for Sallen Key active filters in applications such as anti-aliasing filters for high speed A/D converters. Its low power requirement, low noise and distortion allow the LMH6715 to serve portable RF applications such as IQ channels.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6715QML Dual Wideband Video Op Amp データシート (Rev. B) | 2013年 5月 2日 | |||
* | SMD | LMH6715QML-SP SMD 5962F0254701VPA | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション概要 | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |||
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LMH6715 MDR Dual Wideband Video Op Amp | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点