パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMZ21701 の特徴
- インダクタ内蔵
- 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
- 35mm²のソリューション・サイズ(シングル・サイド)
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 可変出力電圧
- 補償機能を内蔵
- 可変ソフトスタート機能
- プリバイアス負荷へのスタートアップ
- パワー・グッドおよびイネーブル・ピン
- パワー・セーブ・モードへのシームレスな移行
- 最大1000mAの出力電流
- 入力電圧範囲: 3V~17V
- 出力電圧範囲: 0.9V~6V
- 最大効率: 95%
- シャットダウン時電流: 1.5µA
- 静止電流: 17µA
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ21701を使用するカスタム設計を作成
LMZ21701 に関する概要
LMZ21701 Nanoモジュールは使いやすい降圧DC/DCソリューションであり、スペースに制約のあるアプリケーションで最大1000mAの負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、ソフトスタート・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。